암호
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
016-101-0005
Bison Gear Motors
Gear Motors
Parallel Shaft
CAD모델 선택
{bisongear/gearmotors/parallel_shaft/100_series.prj},{NB=016-101-0005},{PREVIEW=../../_pool_/13/1b/100_series.png},{PN=016-101-0005},{MOD=100},{PO=AC},{SP=320},{TO=10},{RA=5},{HP1=1/20},{HP2=0.05},{V=115},{AMP=0.6},{OHL=200},{WT=7.5},{OPS=0.5},{LUB=Oil},{RED=NA},{ULC=E89715},{ULI=E199928},{CSA=No},{CE=No},{INAME=0162d1012d0005},{SHA256=kaqRkEPa9p5qHTe4sLPUI6s0dpjqeeROiM+f4TBeXpY=},{DEFAULTSORTATTR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
016-101-0005
016-101-0005
Product Series
100
Power Options
AC
AC
Speed
320
320
RPM
Torque
10
10
InLb
Ratio :1
5
5
Input Hp
1/20
1/20
HP
Input Hp
0.05
0.05
HP
Volts
115
115
V
Amps
0.6
0.6
A
Overhung Load
200
200
Lbs
Weight
7.5
7.5
Lbs
Output Shaft Diameter
0.5
In
Lubrication
Oil
Type
Motor Size Input
NA
Construction File
E89715
Insulation File
E199928
Construction File
No
No
CE Certification
No
No
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기